Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Ürün durduruldu. Yeni tasarımlar için kullanmayın. Lütfen modern alternatif ürünü kullanın.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Standart yön kontrol valfleri

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Selenoid valf MFH-5/3E-D-2-C

151855

GTIN 4052568117252

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min
Pnömatik bağlantı 1
ISO 5599-1'e göre bağlantı plakası boyutu 2
Çalıştırma türü
elektrikli