Vantuz VAS-125-3/8-NBR
152605
GTIN 4052568070205
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Vantuz çapı
125 mm
Etkili emiş çapı
105 mm
Vantuz biçimi
yuvarlak yassı
Vantuz malzemesi
NBR