Hortum PAN-6X1-SI
152699
GTIN 4052568010904
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
6 mm
İç çap
4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 19 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 80 °C