T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTL-1/4-6
153119
GTIN 4052568032128
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
4.3 mm