Y-Çabuk Bağlantı Rakoru QSYL-1/2-12
153181
GTIN 4052568032654
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/2
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
10.6 mm