Çoklu dağıtıcı QST3-1/8-6-4

153200

GTIN 4052568032845

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için - dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Besleme hattı sayısı
1
Çıkış sayısı
4