Çoklu dağıtıcı QST3-3/8-10-8
153202
GTIN 4052568032869
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için - dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Besleme hattı sayısı
1
Çıkış sayısı
4