Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMK-M5-4

153291

GTIN 4052568033606

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
1.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar