L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMKL-M5-4
153294
GTIN 4052568033620
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
1.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar