Açma-kapama valfi HE-3-1/8-1/8
153296
GTIN 4052568033644
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
369.9 l/min
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
manuel