Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-3/8-10

153407

GTIN 4052568070588

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
6.7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar