L-Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSRL-1/4-6
153412
GTIN 4052568034481
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
3.1 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar