Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSK-1/4-10
153425
GTIN 4052568034580
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
4.8 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar