Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSK-3/8-12

153427

GTIN 4052568034603

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
6.1 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar