L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSKL-1/8-8
153432
GTIN 4052568034658
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
4.2 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar