Hortum Birleştirme Elemanı (Kendinden Kilitlemeli) QSMK-6

153440

GTIN 4052568034733

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar