Açma-Kapama Valfi HE-2-1/8-QS-6
153471
GTIN 4052568034887
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
279.9 l/min
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
manuel