Açma-Kapama Valfi HE-2-3/8-QS-10

153473

GTIN 4052568011444

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
R3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
760.5 l/min
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Çalıştırma türü
manuel