Küresel vana QH-QS-4-1/8

153486

GTIN 4052568035020

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2/2 çift bobinli
Pnömatik bağlantı 1
R1/8
Pnömatik bağlantı 2
QS-4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
235 l/min
Çalışma basıncı
-1 bar - 10 bar