Fark basınç regülatörü LRLL-M5-QS-4
153498
GTIN 4052568070755
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Basınç kontrol aralığı
2 bar - 6 bar
Nominal debi kapalı
30 l/min
Nominal debi açık
30 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Pnömatik bağlantı 2
QS-4