Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSR-M5-4

153526

GTIN 4052568035044

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
1.6 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar