Bus nodu CTEU-CC

1544198

GTIN 4052568238209

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Protokol
CC-LINK®
Çalışma gerilimi aralığı DC
18 V - 30 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 70 mA
Fieldbus arayüzü, protokol
CC-LINK®
Koruma türü
IP65 - IP67