Oransal yön kontrol valfi VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1
1552544
GTIN 4052568239350
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 oransal yön kontrol valfi, kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G3/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2000 l/min