Kompakt silindir ADVU-12-20-P-A
156503
GTIN 4052568071066
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
68 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı