Kompakt silindir ADVU-20-5-P-A
156514
GTIN 4052568117801
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı