Kompakt silindir ADVU-40-5-P-A
156540
GTIN 4052568118044
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı