Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir ADVU-40-60-P-A

156548

GTIN 4052568118129

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı