Kompakt silindir ADVU-80-40-P-A
156573
GTIN 4052568118372
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
40 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı