Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir ADVU-20-15-A-P-A

156602

GTIN 4052568118570

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı