Kompakt silindir ADVU-40-20-A-P-A
156629
GTIN 4052568118839
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı