Kompakt silindir ADVU-63-15-A-P-A
156646
GTIN 4052568119003
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı