Kompakt silindir ADVU-100-30-A-P-A
156667
GTIN 4052568119201
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4712 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı