Kompakt silindir AEVU-12-5-P-A
156930
GTIN 4052568071219
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
59 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı