Kompakt silindir AEVU-20-5-P-A
156940
GTIN 4052568121839
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
171 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı