Kompakt silindir AEVU-80-20-P-A
156970
GTIN 4052568122133
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
2902 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı