Kompakt silindir AEVU-100-10-P-A
156972
GTIN 4052568122157
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4516 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı