Kompakt silindir AEVU-16-20-A-P-A
156984
GTIN 4052568122201
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
111 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı