Kompakt silindir AEVUZ-16-25-P-A
157215
GTIN 4052568124281
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
81 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı