Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir AEVUZ-20-20-P-A

157219

GTIN 4052568124328

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
123 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı