Kompakt silindir AEVUZ-32-15-P-A
157228
GTIN 4052568124410
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
382 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı