Kompakt silindir AEVUZ-80-10-P-A
157244
GTIN 4052568124564
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
2733 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı