Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Classic

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Kompakt silindir AEVUZ-12-5-A-P-A

157252

GTIN 4052568124649

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
42 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı