Kompakt silindir AEVUZ-20-10-A-P-A
157263
GTIN 4052568124724
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
123 N
Strok
10 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı