Kompakt silindir AEVUZ-40-25-A-P-A
157281
GTIN 4052568124908
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
636 N
Strok
25 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı