Kompakt silindir AEVUZ-100-15-A-P-A
157295
GTIN 4052568125042
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
100 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4222 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı