Geçmeli nipel vidalı bağlantı CN-M3-PK-3
15872
GTIN 4052568022129
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M3
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
1.5 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C