Yağlayıcı LOE-1/4-D-MINI
159621
GTIN 4052568011857
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı
3 l/min