İkiz Silindir DPZJ-20-50-P-A-S2
159955
GTIN 4052568127862
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
282 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Konum algılama
yaklaşım sensörü için