T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-V0-1/8-6

160522

GTIN 4052568035716

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
4.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar