T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-V0-1/4-10

160526

GTIN 4052568035754

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş R1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
8 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar